Codice articolo del costruttore: 2020-181
Marca: WAGO
Prezzo: 0.95 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2020-181
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Corrente nominale(A) | 13.5 | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.14 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | Compatibile con serie (Wago) | 2020 | Colore | Grigio |
Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Connettore a bordo scheda (personalizzabile) |
Si trova sulla pagina di Modulo terminale per connettore femmina a 1 conduttore 2020, il codice articolo è il seguente: 2020-181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2020-181.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali