Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
869-331
Codice componente
|
---|
869-331 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 27.60 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 33.40 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 7 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 6 | Corrente nominale(A) | 24 |
Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | Peso(g) | 4.059 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Terminale a molla | Caratteristiche connettore | + base blocco con chiusura |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera terminale con moschettone 869, il codice articolo è il seguente: 869-331.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 869-331.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali