Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 27.60 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 33.40 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 7 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 6 | Corrente nominale(A) | 24 |
Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Terminale a molla |
Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali