Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-4101 |
2002-4127 |
2002-4157 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Peso (g) | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 75 giorni | 6 | 83.90 | 20.309 | L3 | - | |||
173.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 76 giorni | 7 | 83.90 | 25.282 | Terre | - | |||
229.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 76 giorni | 7 | 96.80 | 25.965 | Terre | + etichetta |
Loading...
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5.2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 20 | Tensione nominale(V) | 800 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 4 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità a quattro porte | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Peso(g)
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali