Morsetto sezionatore per fusibili con portafusibili girevole 281【50 Pezzi per confezione】

Morsetto sezionatore per fusibili con portafusibili girevole 281

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
281-611/281-417
281-611/281-418
281-612/281-418
281-612/281-542
281-613/281-417
281-613/281-418
281-622
281-622/281-417
281-622/281-418
281-622/281-541
281-622/281-542
281-623/281-417
281-623/281-418
281-623/281-542
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Livello di contaminazione Peso
(g)

847.19 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 78 giorni 1883-

829.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni -----

829.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 1883-

840.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 1883-

901.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 110103-

901.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 110103-

304.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni 188-17.267

869.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 2883-

803.47 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1883-

825.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni 1883-

814.39 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 1883-

901.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 110103-

901.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 78 giorni 210103-

945.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 110103-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 60 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 2 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto per fusibili
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + portafusibili girevole
Merci industriali

Supporto tecnico