Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2006-1631/099-000 |
2006-1631/1099-541 |
2006-1631/1099-836 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25.7 | ||
490.83 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 39.206 | ||
490.83 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 29.637 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 59 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 10.4 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.50 | Larghezza morsetto(mm) | 7.50 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 13 |
Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 10 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 8 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto per fusibili | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + portafusibili girevole |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali