Morsetto per fusibili da 8mm, molla di richiamo 281

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

281-611

Codice componente
281-611
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Type Portafusibili Misura prodotto (larghezza)(mm) 8
Larghezza morsetto(mm) 8 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Compatibile con (dettagli) Collegamenti fusibili G 5x20mm (10 A T, 6.3 A FFT)
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto per fusibili Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + portafusibili girevole

Si trova sulla pagina di Morsetto per fusibili da 8mm, molla di richiamo 281, il codice articolo è il seguente: 281-611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 281-611.

Supporto tecnico