Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
282-139 |
282-141 |
282-639 |
282-641 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | N. di file | Pin per fila | Peso (g) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530.17 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | 38.5 | - | 13 | 12 | - | - | 2 | 2 | - | - | ||
554.63 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | 38.5 | 16 | 12 | - | - | - | 1 | 4 | 45.1 | - | |||
464.59 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 37 | - | 13 | 12 | 30 | 400 | 2 | 2 | - | + opzione di prova | ||
497.37 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | 37 | - | 13 | 12 | 30 | 400 | 2 | 2 | - | + opzione di prova |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 16 | Larghezza morsetto(mm) | 16 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 |
AWG (min) | 24 | AWG (max) | 10 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
N. di file
Pin per fila
Peso(g)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali