Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2006-1671/1000-848 |
2006-1671/1000-851 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | ||
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 15 | Larghezza morsetto(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 15 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 13 | Corrente nominale(A) | 30 |
Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 10 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + opzione di prova |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali