Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2003-6640 |
2003-6641 |
2003-6642 |
2003-6643 |
2003-6645 |
2003-6646 |
2003-6649 |
2003-6650 |
2003-6651 |
2003-7640 |
2003-7641 |
2003-7642 |
2003-7645 |
2003-7646 |
2003-7649 |
2003-7651 |
2003-7659 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (max) | N. di file | Pin per fila | Livello di contaminazione | Peso (g) | Tipo (varie) | Configurazione | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 77 giorni | 5 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 20 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.441 | - | Terre | - | Sì | ||
315.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 77 giorni | 5 | 54.70 | 5.2 | 10 | - | 20 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.946 | - | Terre | + dispositivo di taglio girevole | Sì | ||
240.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 24 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 17.306 | - | L | - | Sì | ||
283.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 5 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 20 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.441 | - | - | - | Sì | ||
311.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 5 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 24 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.148 | - | Terre | - | Sì | ||
311.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 77 giorni | 5 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 24 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.148 | - | Terre | - | Sì | ||
240.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 4 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 25 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 17.306 | - | L | - | Sì | ||
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 25 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12.723 | - | L | - | Sì | ||
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 25 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12.723 | - | N | - | Sì | ||
174.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 42.30 | 5.2 | 10 | - | 32 | 250 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 14.231 | - | L | - | Sì | ||
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | - | 12 | 10 | 32 | 250 | 2.50 | 4 | 14 | 3 | 1 | - | - | NT/L/P | Terre | + elemento scorrevole del sezionatore N | - | |||
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | - | 12 | 10 | 32 | 400 | 2.50 | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | L/L | L | - | - | |||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | - | 12 | 10 | 32 | 250 | 2.50 | 4 | 14 | 3 | 1 | - | - | L/L/PE | Terre | - | - | |||
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | - | 12 | 10 | 32 | 250 | 2.50 | 4 | 14 | 3 | 1 | - | - | N/L/PE | Terre | - | - | |||
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | - | 12 | 10 | 32 | 400 | 2.50 | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | N/L | L | - | - | |||
78.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | 42.30 | 5.2 | 10 | - | 32 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9.797 | - | N | - | Sì | ||
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 42.30 | 5.2 | 10 | - | 32 | 250 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 14 | - | L | - | Sì |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | AWG (min) | 22 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera industriale | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (max)
N. di file
Pin per fila
Livello di contaminazione
Peso(g)
Tipo (varie)
Configurazione
Caratteristiche connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali