Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2005-7641 |
2005-7642 |
2005-7645 |
2005-7646 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale (V) | N. di file | Tipo (varie) | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 250 | 3 | NT/L/P | Terre | + elemento scorrevole del sezionatore N | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 400 | 2 | L/L | L | - | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 250 | 3 | L/L/PE | Terre | - | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 250 | 3 | N/L/PE | Terre | - |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.20 | Larghezza morsetto(mm) | 6.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 11 | Corrente nominale(A) | 36 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 12 | Pin per fila | 1 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera industriale | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tensione nominale(V)
N. di file
Tipo (varie)
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali