Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-1321/1000-413 |
2002-1421/1000-434 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | Morsettiera con LED a 3 conduttori con LED rosso | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Morsetto con LED a 4 conduttori con LED rosso |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 0.025 |
Tensione nominale(V) | 24 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto LED |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali