Pannello di interconnessione a matrice 726【8-24 Pezzi per confezione】

Pannello di interconnessione a matrice 726

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
726-121
726-141
726-142
726-221
726-222
726-241
726-242
726-321
726-322
726-325
726-326
726-341
726-342
726-345
726-346
726-421
726-441
726-521
726-541
726-721
726-741
726-821
726-841
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (max) Caratteristiche connettore

2,054.01 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 32441.51.516-

2,115.23 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 32441.51.516Conforme agli standard ATEX Ex I

2,115.23 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 32441.51.516Conforme agli standard ATEX Ex I

1,994.99 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 32442.502.514-

1,994.99 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 32442.502.514-

2,054.01 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 32442.502.514Conforme agli standard ATEX Ex I

2,054.01 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 32442.502.514Conforme agli standard ATEX Ex I

2,108.67 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 3234.601.51.516-

2,108.67 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni ------

2,108.67 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 3234.601.51.516-

2,108.67 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 3234.601.51.516-

2,169.88 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 3234.601.51.516Conforme agli standard ATEX Ex I

2,169.88 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 3234.601.51.516Conforme agli standard ATEX Ex I

2,169.88 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 3234.601.51.516Conforme agli standard ATEX Ex I

2,169.88 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 3234.601.51.516Conforme agli standard ATEX Ex I

1,529.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 4865.31.51.516-

1,573.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 4865.31.51.516Conforme agli standard ATEX Ex I

1,474.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 4865.32.502.514-

1,518.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 4865.31.51.516Conforme agli standard ATEX Ex I

2,016.84 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 80107.901.51.516-

2,075.88 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 80107.901.51.516Conforme agli standard ATEX Ex I

1,962.19 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 80107.902.502.514-

2,016.84 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 80107.902.502.514Conforme agli standard ATEX Ex I

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 132 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 10 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
AWG (min) 28 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Array di terminali di derivazione
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico