Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
286-723 |
286-791 |
286-794 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di eccitazione (min) (VDC) | Temperatura max (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | ||
47.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | +40 | ||
62.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | +60 |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Tensione nominale(V) | 24 | Tensione di controllo (min)(VDC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di controllo (max)(VDC) | 24 | Tensione di commutazione (max)(VDC) | 60 | Tensione di commutazione (min)(VDC) | 20 |
Corrente di commutazione (max)(A) | 0.1 | Tensione di eccitazione (max)(VDC) | 30 | Temperatura min(°C) | -25 |
Peso(g) | 15.7 | Colore | Grigio | Collegamento (componenti) | Connettore |
Tipo di relè (categoria) | Accoppiatore ottico |
Configura
Proprietà di base
Tensione di eccitazione (min)(VDC)
Temperatura max(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali