Connettore PCB 243【400 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
243-721
243-723
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

134.44 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni Grigio

134.44 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni Arancione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 4 Contenuto(pz.) 400 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.75
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 6 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 5 Corrente nominale(A) 6
Tensione nominale(V) 150 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm2) 0.28 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm2) 0.5
AWG (min) 22 AWG (max) 24 Tipo di connettore (categoria) Morsetto a vite
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Caratteristiche clip per connettore Finestra di prova Materiale contatto Lega di rame
Materiale di isolamento PA 6.6 Merci industriali

Supporto tecnico