Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
243-742 |
243-742/000-012 |
243-743 |
243-744 |
243-744/000-006 |
243-744/000-012 |
243-745 |
243-745/000-006 |
243-745/000-012 |
243-746 |
243-746/000-006 |
243-748 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Contenuto (pz.) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tensione nominale (V) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 2 | 50 | 10 | 150 | Verde chiaro | |||
41.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 2 | 50 | 11.5 | 150 | Arancione | |||
60.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 3 | 50 | 10 | 150 | Verde chiaro | |||
80.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 4 | 50 | 10 | 150 | Verde chiaro | |||
85.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 4 | 50 | 23 | 150 | Blu | |||
85.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 4 | 50 | 23 | 150 | Arancione | |||
100.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 5 | 50 | 10 | 150 | Verde chiaro | |||
834.73 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 5 | 400 | 28.5 | 150 | Blu | |||
834.73 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 5 | 400 | 28.5 | 150 | Arancione | |||
123.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 6 | 50 | 10 | 150 | Verde chiaro | |||
128.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 6 | 50 | 34.25 | 150 | Blu | |||
168.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 8 | 50 | 45.75 | 100 | Verde chiaro |
Loading...
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 5 | Corrente nominale(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm2) | 0.28 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm2) | 0.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 24 | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a vite | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido |
Caratteristiche clip per connettore | Finestra di prova | Materiale contatto | Lega di rame | Materiale di isolamento | PA 6.6 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Contenuto(pz.)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tensione nominale(V)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali