Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
812-110
Codice componente
|
---|
812-110 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
106.75 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 38 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Peso(g) | 42.67 |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con serie (Wago) | 812 | Colore | Verde - giallo | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Morsettiera |
Collegamento (componenti) | Terminale a molla | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento PE 16mm², il codice articolo è il seguente: 812-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 812-110.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali