Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2116-5307
Codice componente
|
---|
2116-5307 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 37.1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 113.50 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 | Larghezza morsetto(mm) | 12 | Corrente nominale(A) | 90 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 25 | Pin per fila | 3 | Colore | Verde - giallo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Caratteristiche connettore | + levetta | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto PG con levetta e pulsante da 12mm, il codice articolo è il seguente: 2116-5307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2116-5307.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali