Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2001-1207
Codice componente
|
---|
2001-1207 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 | Larghezza morsetto(mm) | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 18 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | AWG (min) | 22 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Tipo (varie) | 2 conduttori |
Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | Terre |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Si trova sulla pagina di Morsetto con PG con molla di richiamo da 4.20mm, il codice articolo è il seguente: 2001-1207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2001-1207.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali