Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2201-1207 |
2201-1407 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
464.59 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 48.50 | ||
468.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 69.90 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 4.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 |
Corrente nominale(A) | 18 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto |
Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali