Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2201-1307
Codice componente
|
---|
2201-1307 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
436.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 59.20 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 | Larghezza morsetto(mm) | 4.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 18 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto PG con connettore a innesto da 4.20mm 2202, il codice articolo è il seguente: 2201-1307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2201-1307.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali