Morsetto PG con molla di richiamo da 5.20mm 2002

Morsetto PG con molla di richiamo da 5.20mm 2002

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1207
2002-1307
2002-1407
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Tipo (varie)

2.89 €

1 3 giorni 1 ~ 222 conduttori

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 133 conduttori

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 444 conduttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Corrente nominale(A) 24 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale(mm²) 0.25–2.5/4 (tipo rigido/flessibile) AWG (min) 22 AWG (max) 12
N. di file 1 Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico