Morsetto PG con molla di richiamo da 6.20mm 2004

Morsetto PG con molla di richiamo da 6.20mm 2004

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2004-1207
2004-1304
2004-1307
2004-1407
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Tensione nominale
(V)
Pin per fila Tipo (varie) Colore Tipo di connettore (categoria) Configurazione

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2-22 conduttoriVerde - gialloMorsetto PGTerre

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 180033 conduttoriBluContinuitàN

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1-33 conduttoriVerde - gialloMorsetto PGTerre

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 4-44 conduttoriVerde - gialloMorsetto PGTerre

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.20 Larghezza morsetto(mm) 6.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 13
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 11 Corrente nominale(A) 32 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 20 AWG (max) 10 N. di file 1
Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico