Morsetto PG con molla di richiamo da 7.50mm 2006

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2006-1207
2006-1307
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Tipo (varie)

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 222 conduttori

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 133 conduttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.50 Larghezza morsetto(mm) 7.50 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 15
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 13 Corrente nominale(A) 41 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 10 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6
Sezione trasversale(mm²) 0.5–6/10 (tipo rigido/flessibile) AWG (min) 20 AWG (max) 8
N. di file 1 Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico