Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2106-1207 |
2106-5307 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Pin per fila | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 24 giorni | 2 | 32.90 | 2 | + levetta | |||
218.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 24 giorni | 3 | 90.80 | 3 | + CAGE CLAMP® |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.50 | Larghezza morsetto(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 15 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 13 | Corrente nominale(A) | 41 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 | AWG (min) | 20 | AWG (max) | 8 |
N. di file | 1 | Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Pin per fila
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali