Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 7.50 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 15 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 13 |
Corrente nominale(A) | 41 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 8 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto |
Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali