Presa a potenza per morsetti per corrente elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

285-427

Codice componente
285-427
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Corrente nominale(A) 32 Tensione nominale(V) 800
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale(mm²) 0.2–6 Compatibile con serie (Wago) 285
Compatibile con (dettagli) 285-13X Colore Grigio Tipo di accessorio (morsetti seriali) Presa a potenza

Si trova sulla pagina di Presa a potenza per morsetti per corrente elevata, il codice articolo è il seguente: 285-427.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 285-427.

Supporto tecnico