Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
281-530 |
281-531 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 7 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 62.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 | Larghezza morsetto(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 20 |
Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 4 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità a quattro porte | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali