Modulo di auto assemblaggio, montaggio su guida DIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

289-102

Codice componente
289-102
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (profondità)(mm) 62.5 Misura prodotto (altezza)(mm) 32 Misura prodotto (larghezza)(mm) 42.5
Corrente di esercizio(A) 3 Tensione di esercizio 250V (AC/DC) Sezione trasversale min(mm²) 0.08
Sezione trasversale max(mm²) 2.5 Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +40
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Collegamento CAGE CLAMP® serie 236 Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento auto assemblaggio

Si trova sulla pagina di Modulo di auto assemblaggio, montaggio su guida DIN, il codice articolo è il seguente: 289-102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289-102.

Supporto tecnico