Morsettiera di alimentazione con LED sensore 280【10-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-574/281-483
280-576/281-496
280-577/281-496
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)

114.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 55

136.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 55

267.81 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 63.50 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 20 Tensione nominale(V) 24
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28 AWG (max) 14
N. di file 3 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto interruttore di prossimità
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + LED verde
Merci industriali

Supporto tecnico