Morsettiera terminale Ex e II a 4 conduttori, a ingombro ridotto 262【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

262-281

Codice componente
262-281
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

163.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 23 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 12
Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Corrente nominale(A) 30 Tensione nominale(V) 550 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 20 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 4 Peso(g) 6.41 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera terminale Ex e II a 4 conduttori, a ingombro ridotto 262, il codice articolo è il seguente: 262-281.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 262-281.

Supporto tecnico