Modulo di avviamento per connettore femmina a 1 conduttore 2020

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2020-161

Codice componente
2020-161
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Corrente nominale(A) 13.5 Tensione nominale(V) 500
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 Compatibile con serie (Wago) 2020 Colore Grigio
Tipo di accessorio (morsetti seriali) Connettore a bordo scheda (personalizzabile)

Si trova sulla pagina di Modulo di avviamento per connettore femmina a 1 conduttore 2020, il codice articolo è il seguente: 2020-161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2020-161.

Supporto tecnico