Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-608 |
280-609 |
280-618 |
280-619 |
280-628 |
280-629 |
280-636 |
280-638 |
280-639 |
280-762 |
280-763 |
280-764 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | N. di file | Pin per fila | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 ~ 8 | - | 12 | 9 | 8 | 2 | 4 | - | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 ~ 12 | - | 17 | 9 | 8 | 3 | 4 | - | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | - | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | - | ||
6.71 € | 1 | 7 giorni | 6 | - | 17 | 9 | 8 | 3 | 2 | - | |||
17.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 ~ 16 | - | 22 | 9 | 8 | 4 | 4 | - | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 ~ 20 | - | 27 | 9 | 8 | 5 | 4 | - | ||
27.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 37 | 37 | 8 | - | 7 | 4 | 60.002 | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | - | 22 | 9 | 8 | 4 | 2 | - | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | 27 | 9 | 8 | 5 | 2 | - | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | - | 15 | 9 | 8 | 2 | 4 | - | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | - | 20 | 9 | 8 | 3 | 4 | - | ||
17.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | - | 25 | 9 | 8 | 4 | 4 | - |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 28 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Corrente nominale(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera di base | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
N. di file
Pin per fila
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali