Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
869-152 |
869-153 |
869-154 |
869-155 |
869-156 |
869-157 |
869-158 |
869-159 |
869-160 |
869-161 |
869-162 |
869-182 |
869-183 |
869-184 |
869-185 |
869-186 |
869-187 |
869-188 |
869-189 |
869-190 |
869-191 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Pin per fila | Peso (g) | Colore | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | 27.60 | 12.50 | 33.40 | 2 | 9.662 | Grigio | + base blocco con chiusura | ||
431.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 3 | 27.60 | 17.50 | 33.40 | 3 | 13.763 | Grigio | + base blocco con chiusura | ||
552.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 4 | 27.60 | 22.50 | 33.40 | 4 | 17.864 | Grigio | + base blocco con chiusura | ||
654.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | 27.60 | 27.50 | 33.40 | 5 | 21.965 | Grigio | + base blocco con chiusura | ||
388.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | 32.50 | 27.60 | 33.40 | 6 | 26.066 | Grigio | + base blocco con chiusura | ||
447.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 7 | 33.40 | 27.60 | 37.50 | 7 | 30.167 | Grigio | + base blocco con chiusura | ||
508.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 8 | 33.40 | 27.60 | 42.5 | 8 | 34.268 | Grigio | + base blocco con chiusura | ||
562.97 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 9 | 33.40 | 27.60 | 47.50 | 9 | 38.369 | Grigio | + base blocco con chiusura | ||
300.61 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 10 | 33.40 | 27.60 | 52.50 | 10 | 42.47 | Grigio | + CAGE CLAMP® | ||
326.84 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 11 | 33.40 | 27.60 | 57.50 | 11 | 46.571 | Grigio | + CAGE CLAMP® | ||
366.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 12 | 33.40 | 27.60 | 62.50 | 12 | 50.672 | Grigio | + CAGE CLAMP® | ||
311.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 27.60 | 12.50 | 33.40 | 2 | 9.662 | Grigio chiaro | + base blocco con chiusura | ||
442.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 3 | 27.60 | 17.50 | 33.40 | 3 | 13.763 | Grigio chiaro | + base blocco con chiusura | ||
562.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 4 | 27.60 | 22.50 | 33.40 | 4 | 17.864 | Grigio chiaro | + base blocco con chiusura | ||
672.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | 27.60 | 27.50 | 33.40 | 5 | 21.965 | Grigio chiaro | + base blocco con chiusura | ||
398.99 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | 32.50 | 27.60 | 33.40 | 6 | 26.066 | Grigio chiaro | + base blocco con chiusura | ||
458.03 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 7 | 33.40 | 27.60 | 37.50 | 7 | 30.167 | Grigio chiaro | + base blocco con chiusura | ||
519.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 8 | 33.40 | 27.60 | 42.5 | 8 | 34.268 | Grigio chiaro | + base blocco con chiusura | ||
600.13 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 9 | 33.40 | 27.60 | 47.50 | 9 | 38.369 | Grigio chiaro | + base blocco con chiusura | ||
311.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 10 | 33.40 | 27.60 | 52.50 | 10 | 42.47 | Grigio chiaro | + base blocco con chiusura | ||
337.79 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 11 | 33.40 | 27.60 | 57.50 | 11 | 46.571 | Grigio chiaro | + base blocco con chiusura |
Loading...
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 7 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 6 | Corrente nominale(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Terminale a molla |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Pin per fila
Peso(g)
Colore
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali