Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870-523/281-579 |
870-523/281-580 |
870-523/281-581 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 24 | 10.9 | ||
534.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 27 giorni | 110 | 10.416 | ||
534.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 230 | 12.1 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 |
Corrente nominale(A) | 20 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + tubo di scarico | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali