Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
285-139 |
285-159 |
285-199 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | AWG (max) | N. di file | Pin per fila | Livello di contaminazione | Peso (g) | Compatibile con serie (Wago) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 63 | - | 16 | 16 | 25 | 125 | - | 6 | 35 | 6 | 35 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | Verde - giallo | Morsetto AC trifase | - | Molla di richiamo | ||
98.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 87 | - | 20 | 20 | 30 | 150 | - | 10 | 50 | 10 | 50 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | Verde - giallo | Morsetto AC trifase | - | Molla di richiamo | ||
169.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 1000 | 25 | 95 | 25 | 95 | - | - | - | - | - | 1452 | 285 | - | - | Kit di trifase | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
AWG (max)
N. di file
Pin per fila
Livello di contaminazione
Peso(g)
Compatibile con serie (Wago)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Tipo di accessorio (morsetti seriali)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali