Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2004-553 |
2004-554 |
2004-555 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | N. di file | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 3 | 18.60 | 3 | 13.485 | ||
289.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | 24.80 | 4 | 17.98 | ||
153.03 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | 31 | 5 | 22.475 |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.20 | Larghezza morsetto(mm) | 6.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 32 | Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 10 | Pin per fila | 1 |
Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di collegamento rapido |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
N. di file
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali