Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-510 |
280-548 |
280-549 |
280-550 |
280-551 |
280-552 |
280-558 |
280-597 |
280-889 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tensione nominale (V) | AWG (max) | Livello di contaminazione | Colore | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 6 | 49.50 | 400 | 14 | - | Grigio | - | |||
335.01 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 3 | 76.50 | 500 | 14 | - | Grigio | - | |||
190.47 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 3 | 76.50 | 500 | 14 | - | Grigio | L | |||
173.65 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 3 | 76.50 | 500 | 14 | - | Grigio | L | |||
173.65 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 3 | 76.50 | 500 | 14 | - | Blu | N | |||
168.05 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 3 | 76.50 | 500 | 14 | - | Blu | - | |||
436.17 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 29 giorni | 3 | 76.50 | 500 | 14 | - | Grigio | - | ||
487.40 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 | 76.50 | - | 14 | - | Verde - giallo | Terre | |||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 3 | 49.50 | 400 | 12 | 3 | Grigio | L |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 20 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | N. di file | 3 | Pin per fila | 2 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità a tre porte | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tensione nominale(V)
AWG (max)
Livello di contaminazione
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali