Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-3201 |
2002-3203 |
2002-3204 |
2002-3207 |
2002-3217 |
2002-3227 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale (mm²) | Tipo (varie) | Colore | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 3 ~ 6 | 500 | 0.25–2.5 / 4 (tipo rigido / flessibile) | L/L/L | Grigio | L | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 ~ 6 | 500 | 0.25–2.5 / 4 (tipo rigido / flessibile) | L/L/N | Grigio | N | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 ~ 6 | 500 | 0.25–2.5 / 4 (tipo rigido / flessibile) | N/N/N | Blu | N | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 6 | - | 0.25–2.5/4 (tipo rigido/flessibile) | PE (6 conduttori) | Verde - giallo | Terre | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 ~ 6 | 500 | 0.25–2.5 / 4 (tipo rigido / flessibile) | PE/N/L | Grigio | L | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 ~ 6 | 500 | 0.25–2.5 / 4 (tipo rigido / flessibile) | PE/L/L | Grigio | L |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 14 | N. di file | 3 |
Pin per fila | 2 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità a tre porte | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale(mm²)
Tipo (varie)
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali