Morsettiera per montaggio a pannello a 4 conduttori 862, 3 poli, piedino a scatto, N-PE-L1【250 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
862-2633
862-2693
862-8693
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

671.15 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

671.15 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

727.17 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 35 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 27.50
Misura prodotto (larghezza)(mm) 36 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10
Corrente nominale(A) 32 Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 20 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 3 Colore Bianco Tipo di connettore (categoria) Connettore per dispositivo
Collegamento (componenti) Terminale a molla Merci industriali

Supporto tecnico