Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
862-2594 |
862-2634 |
862-2694 |
862-8504 |
862-8534 |
862-8594 |
862-8634 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
715.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Nero | |||
715.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Bianco | |||
715.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Bianco | |||
756.31 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Nero | |||
756.31 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Nero | |||
756.31 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | |||
756.31 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Bianco |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 35 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 27.50 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 48.00 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 |
Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore per dispositivo | Collegamento (componenti) | Terminale a molla | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali