Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
862-2625 |
862-605 |
862-615 |
862-625 |
862-8605 |
862-8615 |
862-8625 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | |||
901.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 28 | |||
901.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 28 | |||
901.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 28 | |||
940.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | |||
940.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | |||
940.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 5 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 35 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 27.50 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 |
Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 5 |
Colore | Bianco | Tipo di connettore (categoria) | Connettore per dispositivo | Collegamento (componenti) | Terminale a molla |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali