Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
862-1515 |
862-1525 |
862-1615 |
862-9505 |
862-9515 |
862-9525 |
862-9605 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22.30 | Nero | |||
901.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 22.30 | Nero | |||
901.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 27.50 | Bianco | |||
940.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 27.50 | Nero | |||
940.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 27.50 | Nero | |||
940.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 27.50 | Nero | |||
940.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 27.50 | Bianco |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 5 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 35 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Tensione nominale(V) | 500 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 20 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 5 | Tipo di connettore (categoria) | Connettore per dispositivo |
Collegamento (componenti) | Terminale a molla | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali