Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2004-1411/1000-401
Codice componente
|
---|
2004-1411/1000-401 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
352.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 27 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.20 | Larghezza morsetto(mm) | 6.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
Corrente nominale(A) | 1.5 | Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 10 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Peso(g) | 11.692 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto con diodi | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + 1 diodo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto con diodo a 4 conduttori 2004, il codice articolo è il seguente: 2004-1411/1000-401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2004-1411/1000-401.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali