Morsettiera con diodi a 4 conduttori 280【100 Pezzi per confezione】

Morsettiera con diodi a 4 conduttori 280

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-623/281-410
280-623/281-411
280-655/281-410
280-655/281-411
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)

573.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4

552.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 4

521.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 75 giorni 1

573.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 28 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 0.5
Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 4
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto con diodi Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + 1 diodo Merci industriali

Supporto tecnico