Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-622 |
280-632 |
280-676 |
280-695 |
280-805 |
280-836 |
280-839 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Colore | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | Grigio | L | ||
163.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | Blu | N | ||
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | Blu | N | ||
213.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | Arancione | - | ||
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | Arancione | - | ||
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | Grigio | L | ||
213.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | Blu | N |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 52.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 10 |
Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Livello di contaminazione | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + separatore | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali