Morsettiera terminale a 4 conduttori 264

Morsettiera terminale a 4 conduttori 264

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

264-331

Codice componente
264-331
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10 Larghezza morsetto(mm) 10
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 4
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + manicotto

Si trova sulla pagina di Morsettiera terminale a 4 conduttori 264, il codice articolo è il seguente: 264-331.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 264-331.

Supporto tecnico