Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
264-230
Codice componente
|
---|
264-230 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 22.10 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 23 | Tensione nominale(V) | 690 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera terminale Ex e II a 4 conduttori 264, il codice articolo è il seguente: 264-230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 264-230.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali