Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
279-837/999-950
Codice componente
|
---|
279-837/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
491.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 27 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 4 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 18 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 16 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | Terre |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera di terra a 4 conduttori 279, il codice articolo è il seguente: 279-837/999-950.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 279-837/999-950.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali