Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
264-727/999-950 |
264-737/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | ||
326.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 24.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 24 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 20 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 4 | Colore | Verde - giallo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali